![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605139-LEGRAND.jpg)
OSŁONA CZOŁOWA XL3 DO SPX-D 630A
SPXD
Legrand
OSŁONA CZOŁOWA XL3 DO SPX-D 630A
REF. 605139
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245066051390
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
841,88 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 850 mm |
---|---|
Height | 500 mm |
Suitable for enclosure building width | 910 mm |
Suitable for enclosure building height | 1950 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Galvanized |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ