![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/43/LG-433054-WEB-R.jpg)
OSŁONA CZOŁOWA PEŁNA PLASTIKOWA W150 SZ600
AKCSP
Legrand
OSŁONA CZOŁOWA PEŁNA PLASTIKOWA W150 SZ600
REF. 433054
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971980587
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
203,01 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 150 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Depth | 127 mm |
Number of DIN-rails | 0 |
Number of modular spacings per DIN-rail | 0 |
Type of covering | Closed |
---|---|
With N-PE clamp | No |
With cover | Yes |
With mounting plate | No |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ