![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/43/LG-433082-WEB-R.jpg)
OSŁONA CZOŁOWA MODUŁOWA METALOWA W200 SZ800
AKCSP
Legrand
OSŁONA CZOŁOWA MODUŁOWA METALOWA W200 SZ800
REF. 433082
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971980747
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
533,06 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 200 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Depth | 113 mm |
Number of DIN-rails | 1 |
Number of modular spacings per DIN-rail | 36 |
Type of covering | Viewing window |
---|---|
With N-PE clamp | No |
With cover | Yes |
With mounting plate | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ