OPRAWA:VELOX-9W-IP44/20-840
Ensto Velox Downlight
ENSTO
OPRAWA:VELOX-9W-IP44/20-840
REF. ALS90WRD
EAN.
6438389001655
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for surface mounting | No |
---|---|
Suitable for built-in mounting | Yes |
Suitable for suspended mounting | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Regulacja | Uchylny |
With movement sensor | No |
With light sensor | No |
Lamp type | LED not exchangeable |
With light source | Yes |
Lamp holder | None |
Materiał obudowy | Aluminium |
Surface protection | Powder coating |
Housing colour | White |
Surface brushed | No |
Voltage type | AC |
Rodzaj osprzętu | Sterownik LED sterowany prądowo |
Ze statecznikiem | Tak |
Dimming 0-10 V | No |
Dimming 1-10 V | No |
Dimming DALI | No |
Dimming DMX | No |
Dimming DSI | No |
Dimming potentiometer (integrated) | No |
Dimming LineSwitch | No |
Dimming manufacturer's proprietary system | No |
Dimming mains voltage modulation | No |
---|---|
Dimming phase cut-off | Yes |
Dimming phase cut-on | Yes |
Dimming programmable | No |
Dimming RF | No |
Dimming Sine Wave Reduction | No |
Dimming Touch and Dim | No |
Dimming Zigbee | No |
Dimming with push-button | No |
No dim function | No |
Odbłyśnik | Wysoki połysk |
Light sharing | Symmetric |
Light outlet | Direct |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Protection class | II |
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1 | -20-30 °C |
Maksymalna moc zestawu | 9 W |
Colour of light | White |
Colour rendering index CRI | 80-89 |
Length | 47 mm |
Średnica zewnętrzna | 90 mm |
Filament test according to IEC 60695-2-11 | None |
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ