OPRAWA:VELOX-14W-IP20-DW
Ensto Velox
ENSTO
OPRAWA:VELOX-14W-IP20-DW
REF. ALSD240PP/DW
EAN.
6438389008203
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for surface mounting | Yes |
---|---|
Do montażu wbudowanego | Nie |
Suitable for suspended mounting | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Regulacja | Bez regulacji |
With movement sensor | No |
With light sensor | No |
Lamp type | LED not exchangeable |
With light source | Yes |
Lamp holder | None |
Materiał obudowy | Aluminium |
Housing colour | White |
Material cover | Plastic, opal |
Voltage type | AC |
Rodzaj osprzętu | Sterownik LED sterowany prądowo |
Ze statecznikiem | Tak |
Dimming 0-10 V | No |
Dimming 1-10 V | No |
Dimming DALI | No |
Dimming DMX | No |
Dimming DSI | No |
Dimming potentiometer (integrated) | No |
Dimming LineSwitch | No |
Dimming manufacturer's proprietary system | No |
Dimming mains voltage modulation | No |
Dimming phase cut-off | Yes |
Dimming phase cut-on | Yes |
Dimming programmable | No |
Dimming RF | No |
Dimming Sine Wave Reduction | No |
---|---|
Dimming Touch and Dim | No |
Dimming Zigbee | No |
Dimming with push-button | No |
No dim function | No |
Odbłyśnik | Brak |
Light distributor | Diffuser lens/optic/panel |
Light sharing | Symmetric |
Beam angle | Open beam/diffuse |
Light outlet | Direct |
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 50000 h |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Protection class | II |
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1 | -20-30 °C |
Maksymalna moc zestawu | 14 W |
Colour of light | White |
Colour rendering index CRI | 80-89 |
Width | 240 mm |
Wysokość/głębokość | 39 mm |
Średnica zewnętrzna | 240 mm |
Rodzaj okablowania | Do okablowania przelotowego |
Number of poles | 3 |
Conductor cross section | 1.5 mm² |
Connection type | Push-in clamp |
Filament test according to IEC 60695-2-11 | None |
Skuteczność świetlna oprawy | 84 lm/W |
Covering of the luminaire with thermally insulating material possible | No |
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM5 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Dane produktu
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ