OPRAWA:DIANA-39W-IP44/20-840-O
Ensto Diana
ENSTO
OPRAWA:DIANA-39W-IP44/20-840-O
REF. DL6X6O
EAN.
6438389000795
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for wall mounting | No |
---|---|
Suitable for suspended mounting | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for built-in mounting | Yes |
Suitable for surface mounting | Yes |
Suitable for light line configuration | No |
Suitable for workplace according to EN 12464-1 | No |
Lamp type | LED not exchangeable |
With light source | No |
Suitable for number of light sources | 1 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Housing colour | White |
Material cover | Plastic, opal |
Type of grid | None |
Voltage type | AC |
Rodzaj osprzętu | Sterownik LED sterowany prądowo |
Ze statecznikiem | Tak |
Osprzęt wymienny | Tak |
Dimming 0-10 V | No |
Dimming 1-10 V | No |
Dimming DALI-2 | No |
Dimming DALI | No |
Dimming DMX | No |
Dimming DSI | No |
Dimming potentiometer (integrated) | No |
Dimming LineSwitch | No |
Dimming manufacturer's proprietary system | No |
Dimming mains voltage modulation | No |
Dimming phase cut-off | No |
Dimming phase cut-on | No |
Dimming programmable | No |
Dimming RF | No |
Dimming Sine Wave Reduction | No |
---|---|
Dimming Touch and Dim | No |
Dimming Zigbee | No |
Dimming with push-button | No |
No dim function | Yes |
Light distributor | Diffuser lens/optic/panel |
Light sharing | Symmetric |
Beam angle | Open beam/diffuse |
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | SDCM3 |
Light outlet | Direct |
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C | 100000 h |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Protection class | II |
Luminaire with limited surface temperature, sign "D“ according to EN 60598-2-24 | No |
Suitable for emergency lighting | No |
With movement sensor | No |
With light sensor | No |
Covering of the luminaire with thermally insulating material possible | No |
With air slots | No |
Maksymalna moc zestawu | 38.5 W |
Skuteczność świetlna oprawy | 129 lm/W |
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 4980 lm |
Colour of light | White |
Colour rendering index CRI | 80-89 |
Szerokość | 597 mm |
Wysokość/głębokość | 12 mm |
Długość | 597 mm |
Rodzaj okablowania | Do okablowania przelotowego |
Number of poles | 3 |
Przekrój przewodu | 2.5 mm² |
Connection type | Push-in clamp |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane produktu
Profil oświetlenia
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ