OPR-AKC:ZEST. MONT. P/T DIANA
Ensto Diana
ENSTO
OPR-AKC:ZEST. MONT. P/T DIANA
REF. DL6X6-LK
EAN.
6410042606612
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Rama montażowa do wbudowania |
---|---|
Colour | White |
Materiał | Stal szlachetna |
Długość | 637 mm |
---|---|
Width | 650 mm |
Height | 66 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane produktu
WYBIERZ