OPR-AKC:ZEST. MONT. N/T DIANA
Ensto Diana
ENSTO
OPR-AKC:ZEST. MONT. N/T DIANA
REF. DL6X6-KM
EAN.
6438389007961
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Rama montażowa do wbudowania |
---|---|
Colour | White |
Materiał | Stal szlachetna |
Długość | 640 mm |
---|---|
Width | 650 mm |
Height | 50 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane produktu
WYBIERZ