OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 PV 600VDC
APAPV
Legrand
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 PV 600VDC
REF. 414155
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414970806871
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
975,36 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | No |
System configuration TN-C | No |
System configuration TN-C-S | No |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | Yes |
Number of conductors (without earthing) | 2 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 40 kA |
Nominal voltage DC | 600 V |
Max. continuous voltage DC | 720 V |
Voltage protection level | 4 kV |
---|---|
Integrated backup fuse | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Construction size | 3 modular spacing |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 35 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 25 mm² |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ