OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 3P+N BLOKOWY
ON300
Legrand
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 3P+N BLOKOWY
REF. 412267
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414970517845
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
980,46 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | Yes |
System configuration other | No |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 20 kA |
Nominal voltage AC | 400 V |
Max. continuous voltage AC | 320 V |
Poziom ochrony | 2.2 kV |
Poziom ochrony L-N | 2.3 kV |
---|---|
Poziom ochrony N-PE | 1.4 kV |
Integrated backup fuse | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Construction size | 8 modular spacing |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 35 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 25 mm² |
With remote signalling contact | Yes |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ