Skip to main content
Logo print

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 1P IT-440V

ON300 Legrand

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 1P IT-440V

REF. 412230 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3414970517548
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
246,25 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

System configuration IT Yes
System configuration TN Yes
System configuration TN-C Yes
System configuration TN-C-S Yes
System configuration TN-S No
System configuration TT No
System configuration other No
Number of conductors (without earthing) 1
Nominal discharge surge current In (8/20) 20 kA
Nominal voltage AC 230 V
Max. continuous voltage AC 440 V
Voltage protection level 2.1 kV
Integrated backup fuse No
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Construction size 1 modular spacing
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) 35 mm²
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) 25 mm²
With remote signalling contact No
Signalling at the device Optical
Category type 2 Yes
Degree of protection (IP) IP20

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F02060EN_05.pdf pdf (0.62 Mo)
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
LE07561AA_6.pdf pdf (0.53 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
412220.dwg dwg (0.18 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-068-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Certyfikat
OC / CB-AT 4283 (0.27 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details