OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 12 KA 3P+N Z ZABEZPIECZENIEM WEWNĘTRZNYM
ON300
Legrand
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 12 KA 3P+N Z ZABEZPIECZENIEM WEWNĘTRZNYM
REF. 003953
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245060039530
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 721,61 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | Yes |
System configuration other | No |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 10 kA |
Nominal voltage AC | 400 V |
Max. continuous voltage AC | 275 V |
Voltage protection level | 1.2 kV |
---|---|
Voltage protection level L-N | 1 kV |
Integrated backup fuse | Yes |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Construction size | 4 modular spacing |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 25 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 16 mm² |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_705325
(0.71 Mo)
WYBIERZ