OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1 35 KA 1P IT-440V
ON300
Legrand
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1 35 KA 1P IT-440V
REF. 412280
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414970595027
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 518,77 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System configuration IT | Yes |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | No |
Number of conductors (without earthing) | 1 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 25 kA |
Nominal voltage AC | 400 V |
Max. continuous voltage AC | 440 V |
Voltage protection level | 2.5 kV |
---|---|
Integrated backup fuse | No |
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Construction size | 2 modular spacing |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 35 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 35 mm² |
With remote signalling contact | Yes |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-NL-49811
(0.1 Mo)
WYBIERZ