Skip to main content
Logo print

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ DLA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH RJ45 10KA

ON300 Legrand

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ DLA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH RJ45 10KA

REF. 412200 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3414970973672
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
415,38 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Max. continuous voltage DC 180 V
Nominal discharge surge current In (8/20) 10 kA
Voltage protection level core/core 350 V
Voltage protection level core/earth 800 V
Frequency 2.2-200 MHz

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F02413EN-02.pdf pdf (0.58 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD