![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637960-LEGRAND-1000.jpg)
ODGAŁĘZIENIE PRZEGRODA WYSOKOŚĆ 100
DLPC
Legrand
ODGAŁĘZIENIE PRZEGRODA WYSOKOŚĆ 100
REF. 637960
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066379609
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
80,33 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Rodzaj budowy | Trójnik poziomy |
Inner radius | 150 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ