![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637873-WEB-R.jpg)
ODGAŁĘZIENIE POZIOME 50/75 X 200
DLPC
Legrand
ODGAŁĘZIENIE POZIOME 50/75 X 200
REF. 637873
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066378732
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
155,20 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Cable tray branch width | 200 mm |
---|---|
Inner radius | 150 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ