![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637971-WEB-R.jpg)
ODGAŁĘZIENIE POZIOME 100 X 300
DLPC
Legrand
ODGAŁĘZIENIE POZIOME 100 X 300
REF. 637971
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066379715
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
168,46 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Szerokość odgałęzienia | 300 mm |
Inner radius | 150 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Certyfikat
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/001896
(0.38 Mo)
WYBIERZ