![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-UC50_CF54_P_070801.jpg)
OBEJMA DO PODWIESZENIA UC50 I304L
CBASS
Legrand
OBEJMA DO PODWIESZENIA UC50 I304L
REF. CM586048
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075860482
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
68,33 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for cable management system height | 50-50 mm |
---|---|
Model | Face out bracket (C-bracket) |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 120 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ