![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-TXF35_UC35_P_070803.jpg)
OBEJMA DO PODWIESZENIA DLA TXT 35, GS
CBACY
Legrand
OBEJMA DO PODWIESZENIA DLA TXT 35, GS
REF. CM586160
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075861601
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
28,56 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for cable management system height | 30-30 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Tray mounting | Screwable |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ