![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/CM-595930-WEB-L.jpg)
OBEJMA DO PODWIESZENIA DLA KORYT O SZER. 50 MM, I304L
CBASS
CABLOFIL
OBEJMA DO PODWIESZENIA DLA KORYT O SZER. 50 MM, I304L
REF. CM595930
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075959308
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
87,47 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 140 mm |
---|---|
Width | 70 mm |
Height | 50 mm |
Suitable for cable management system width | 100-600 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 120 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 304 (1.4301) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Stainless steel |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ