NOWE PLEXO - DETEKTOR RUCHU Z N KOMPLET NATYNKOWY 360° SZARY
STERO
Legrand
NOWE PLEXO - DETEKTOR RUCHU Z N KOMPLET NATYNKOWY 360° SZARY
REF. 069740
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060697402
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
573,22 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Czujnik ruchu |
---|---|
Regulacja stałego poziomu oświetlenia | Tak |
Sterowanie HVAC | Nie |
Wymuszone wyłączenie | Nie |
Strefa dla zwierząt | Nie |
Zabezpieczenie przed skradaniem | Tak |
Monitorowanie zaplecza | Nie |
Możliwość łączenia w sieć | Nie |
Optymalna wysokość montażowa | 2.5 m |
Nadzór klatek schodowych | Tak |
Przełącznik mostkujący | Tak |
Maksymalny zasięg boczny | 4 m |
Maksymalny zasięg na wprost | 12 m |
Średnica pola detekcji na powierzchni | 6 m |
Do transmisji bezprzewodowej | Nie |
Sterowanie zdalne | Nie |
Regulowana wartość nastawy czułości | Tak |
Regulowana wartość progowa natężenia światła | Tak |
Z elementem sygnalizacyjnym | Tak |
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła | Nie |
Funkcja ściemniania | Nie |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
---|---|
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Szary |
Numer RAL (zbliżony) | 7035 |
Przezroczysty | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Napięcie znamionowe | 230-230 V |
Minimalny czas załączenia | 12 s |
Maksymalny czas załączenia | 16 min |
Kąt detekcji w poziomie | 0-360 ° |
Czułość progowa jasności | 10-4000 lx |
Maksymalna moc łączeniowa | 2000 W |
Zakres temperatury | 0-55 °C |
Maksymalny prąd załączania | 8.5 A |
Wejście modułów dodatkowych | Nie |
Z funkcją alarmu | Nie |
Z czujnikiem akustycznym | Nie |
Z kablem podłączeniowym | Nie |
Długość kabla przyłączeniowego | 0 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-595930
(0.14 Mo)
WYBIERZ