Skip to main content
Logo print

NILOE/NILOE SELECTION -ŁĄCZNIK WIELOFUNKCYJNY 10 AX BIAŁY

NILO2 Legrand

NILOE/NILOE SELECTION -ŁĄCZNIK WIELOFUNKCYJNY 10 AX BIAŁY

REF. 664713 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245066647135
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
76,30 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Wiring system Other
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Flush-mounted
Type of fastening Screw mounting
With mounting plate Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Colour of switch operator White
Label space/information surface No
Illumination No
Function lighting Other
Type of lighting Other
Suitable for degree of protection (IP) IP31
Degree of impact strength (IK) IK04
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Other
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 76 mm
Device height 76 mm
Device depth 34 mm
Built-in depth 20 mm
Min. depth of built-in installation box 30 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentacja

4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE03481AA - print.pdf pdf (7.6 Mo)
Dane techniczne
F01207EN-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Dane techniczne
F01234EN-02.pdf pdf (3.14 Mo)
Dane techniczne
F01350EN-02.pdf pdf (1.27 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_719335 (2.67 Mo)
Certyfikat
OC / CB-677867 (0.76 Mo)