Skip to main content
Logo print

NILOE/NILOE SELECTION - GNIAZDO TV-RD-SAT-SAT KOŃCOWE TYPU GWIAZDA 1,5 DB BIAŁE

NILO2 Legrand

NILOE/NILOE SELECTION - GNIAZDO TV-RD-SAT-SAT KOŃCOWE TYPU GWIAZDA 1,5 DB BIAŁE

REF. 764566 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970683588
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
92,16 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model End socket
Type of socket outlet TV/RD/SAT
DAB+ No
Mounting method Flush-mounted
Cover Central cover plate
Tap loss at 860 MHz 1.5 dB
Tap loss at 2150 MHz 2 dB
Number of outlets 4
Suitable for cable modem No
Suitable for remote power supply Yes
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 75.8 mm
Device height 75.8 mm
Device depth 28.3 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE08365AA.pdf pdf (1.54 Mo)
Dane techniczne
S000093617EN-01.pdf pdf (1.42 Mo)