![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/664879-LEGRAND-1000.jpg)
NILOE/NILOE SELECTION -GNIAZDO ŚWIATŁOWODOWE 2 X SC/APC KREMOWE
LCSFO
Legrand
NILOE/NILOE SELECTION -GNIAZDO ŚWIATŁOWODOWE 2 X SC/APC KREMOWE
REF. 664879
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245066648798
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
91,36 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screw |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | SC |
Colour | Green |
Centre plate | Yes |
---|---|
With label space | Yes |
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
Outlet direction | Straight |
Dust protection cap | Shutter |
Antimicrobial treatment | No |