![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764589-WEB-R.jpg)
NILOE/NILOE SELECTION - ADAPTER MOSAIC M45
NILO2
Legrand
NILOE/NILOE SELECTION - ADAPTER MOSAIC M45
REF. 764589
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971072251
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,41 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Colour | White |
---|---|
With hinged lid | No |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | Other |
Device width | 76 mm |
Device height | 76 mm |
Device depth | 41 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |