NILOE STEP - ZAŚLEPKA- KOLOR STALOWY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - ZAŚLEPKA- KOLOR STALOWY
REF. 863400
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971839021
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
21,91 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Square |
Width opening | 75.8 mm |
Height opening | 75.8 mm |
Colour | Grey |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |