![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-863529-WEB-R.jpg)
NILOE STEP - WYJŚCIE KABLOWE- KOLOR CZARNY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - WYJŚCIE KABLOWE- KOLOR CZARNY
REF. 863529
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971841758
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
24,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9017 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Device width | 75.8 mm |
---|---|
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 54.3 mm |
Built-in depth | 30.9 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ