NILOE STEP - OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE Z CZUJNIKIEM RUCHU - KOLOR BIAŁY
STERO
Legrand
NILOE STEP - OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE Z CZUJNIKIEM RUCHU - KOLOR BIAŁY
REF. 863151
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971835214
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
557,43 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Movement sensor |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Networkable | No |
Suitable for wireless transmission | No |
Creep-under protection | No |
Mounting height | 1.2 m |
Max. reach sideways | 4 m |
Max. reach frontally | 6 m |
Response value sensitivity adjustable | No |
Response value luminosity adjustable | No |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Operation mode switch | No |
Min. switch-on time | 30 s |
Switch-off delay self-learning | No |
Detection angle horizontal | 180-180 ° |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Width | 75.8 mm |
Height | 75.8 mm |
Głębokość | 51.3 mm |
Built-in depth | 32.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Zużycie w trybie czuwania | 6.0E-5 mA |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Other |
Tube diameter for wall mounted product | 60-60 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Auto switch | Yes |
Addressable | No |
Programmable | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ