NILOE STEP - GNIAZDO TV TYPU "F" KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 1,5 DB + RJ 45 KAT. 6 UTP- KOLOR STALOWY
LCSRJ
Legrand
NILOE STEP - GNIAZDO TV TYPU "F" KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 1,5 DB + RJ 45 KAT. 6 UTP- KOLOR STALOWY
REF. 863477
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971840676
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
115,16 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screwing |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z płytką adaptacyjną |
Type of connector | Other |
Category | Other |
Colour | Grey |
Connection type | Other |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
Separate strain relief | No |
Outlet direction | Straight |
---|---|
With dust cover | Yes |
Colour coding | Yes |
Built-in depth | 31 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 58-58 mm |
Horizontal fixing center distance | 60-60 mm |
Cable support | Not applicable |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Certyfikat
AoC-CL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171013
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171012
(0.08 Mo)
WYBIERZ