NILOE STEP - GNIAZDO TV-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 2 PRZEWODY, 1,5 DB- KOLOR STALOWY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - GNIAZDO TV-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 2 PRZEWODY, 1,5 DB- KOLOR STALOWY
REF. 863483
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971840850
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
86,63 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Through loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Through loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Colour | Grey |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 45.7 mm |
Min. depth of built-in installation box | 14.8 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ