NILOE STEP - GNIAZDO ŚWIATŁOWODOWE PODWÓJNE 2XSC/APC- KOLOR ALUMINIUM
LCSFO
Legrand
NILOE STEP - GNIAZDO ŚWIATŁOWODOWE PODWÓJNE 2XSC/APC- KOLOR ALUMINIUM
REF. 863371
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971838215
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
98,68 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screw |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | SC |
Colour | Other |
Centre plate | Yes |
With label space | Yes |
Outlet direction | Angled |
Dust protection cap | Shutter |
---|---|
Device width | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 30.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -40-85 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ