Skip to main content
Logo print

NILOE STEP - ADAPTER MOSAIC- KOLOR STALOWY

NSTEP Legrand

NILOE STEP - ADAPTER MOSAIC- KOLOR STALOWY

REF. 863489 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414971841031
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
25,17 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Colour Grey
With hinged lid No
With label space No
Lockable No
Dimensions SQ45 / SQ45
Device width 75.8 mm
Device height 75.8 mm
Device depth 41.1 mm
Built-in depth 30.9 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Label space/information surface No
Mounting method Flush-mounted