NILOE STEP - ADAPTER MOSAIC- KOLOR CZARNY
NSTEP
Legrand
NILOE STEP - ADAPTER MOSAIC- KOLOR CZARNY
REF. 863589
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971843349
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
25,17 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Colour | Black |
---|---|
RAL-number (similar) | 9017 |
With hinged lid | No |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | SQ45 / SQ45 |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 41.1 mm |
Built-in depth | 30.9 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Flush-mounted |