NILOE SELECTION - ZAŚLEPKA ALUMINIUM
NSEL
Legrand
NILOE SELECTION - ZAŚLEPKA ALUMINIUM
REF. 762145
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971963702
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,81 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 75.8 mm |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Height | 75.8 mm |
Depth | 43 mm |
Material | Plastic |
Colour | Other |
Width opening | 70.8 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |