NILOE SELECTION - WYJŚCIE KABLOWE PERŁA
NSEL
Legrand
NILOE SELECTION - WYJŚCIE KABLOWE PERŁA
REF. 762446
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971967519
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
22,14 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | 3x2.5 mm² |
Connection system | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Colour | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
---|---|
Device depth | 53.6 mm |
Built-in depth | 31 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ