NILOE SELECTION - ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 300 W - 2 PRZEWODOWY (DO OBCIĄŻEŃ RLC ORAZ DO LAMP LED) ALUMINIUM
NSEL
Legrand
NILOE SELECTION - ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 300 W - 2 PRZEWODOWY (DO OBCIĄŻEŃ RLC ORAZ DO LAMP LED) ALUMINIUM
REF. 762188
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971964419
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
182,10 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Method of operation | Turn/push button |
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | No |
Type of load | Universal |
Substation input | Yes |
Light value memory | Yes |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Nominal voltage | 100-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Control voltage | 90-254 V |
Nominal power resistive load | 5-300 W |
Connection type | Screwed terminal |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 54.1 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 32 mm |
Operating / setting temperature | 0-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ