NILOE SELECTION - ADAPTER MOSAIC ALUMINIUM
NSEL
Legrand
NILOE SELECTION - ADAPTER MOSAIC ALUMINIUM
REF. 762189
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971964433
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
22,76 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Colour | Aluminium |
---|---|
Dimensions | SQ45 / SQ45 |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 41 mm |
Built-in depth | 31 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |