Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

NILOE - RAMKA POJEDYNCZA KREMOWA Z UCHWYTEM ETYKIETY

NILO2 Legrand

NILOE - RAMKA POJEDYNCZA KREMOWA Z UCHWYTEM ETYKIETY

REF. 665016 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970576705
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of units 1
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation Yes
Label space/information surface Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 86 mm
Height 86 mm
Depth 10.2 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01775EN-02.pdf pdf (0.45 Mo)
15 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-677932 (1.81 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/027/21 (2.93 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705601 (1.36 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-002606 (0.13 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Certyfikat
NF-677930 (1.13 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/022/22 (3.63 Mo)
Certyfikat
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
NF-677924 (1.38 Mo)
Certyfikat
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_719335 (2.67 Mo)
Certyfikat
OC / CB-610789B/M3 (2.29 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-686066B (0.45 Mo)