Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

NILOE - PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA KREMOWA

NILO2 Legrand

NILOE - PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA KREMOWA

REF. 664899 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245066648996
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Surface mounted box
Suitable for modular domestic switching devices No
Number of modules (module system) 2
Number of units 2
Mounting direction Horizontal and vertical
Shape Rectangular
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Beige
RAL-number (similar) 1013
Transparent No
With cover frame No
With duct entry Yes
With cable entry Yes
With screw gland entry No
Shock resistant Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Width 159.5 mm
Height 88.5 mm
Depth 40 mm
Device width 159.5 mm
Device height 88.5 mm
Device depth 40 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentacja

15 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-FR_705601 (1.36 Mo)
Certyfikat
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Certyfikat
OC / CB-610789B/M3 (2.29 Mo)
Certyfikat
CEBEC-18687 (2.47 Mo)
Certyfikat
OC / CB-677932 (1.81 Mo)
Certyfikat
VDE-40034171 (0.37 Mo)
Certyfikat
NF-677930 (1.13 Mo)
Certyfikat
CEBEC-18685 (2.1 Mo)
Certyfikat
NF-677924 (1.38 Mo)
Certyfikat
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-686066B (0.45 Mo)