![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/665090-LEGRAND-1000.jpg)
NILOE - LAMPKA LED DO FUNKCJI PODŚWIETLANIA 0,15 MA 230 V~
NILO2
Legrand
NILOE - LAMPKA LED DO FUNKCJI PODŚWIETLANIA 0,15 MA 230 V~
REF. 665090
PKWiU 27.40.13.0
EAN.
3245066650906
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
18,90 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Colour light source | White |
---|---|
Type of fastening | Front fastening |
Width | 17.25 mm |
Height | 36.5 mm |
Depth | 9.7 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
6 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Certyfikat
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Certyfikat
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
WYBIERZ