Skip to main content
Logo print

NILOE - LAMPKA LED 230 V~

NILO2 Legrand

NILOE - LAMPKA LED 230 V~

REF. 764521 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970804624
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
9,19 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Lamp voltage 230-250 V
Depth 5 mm
Socket Cable
Technology LED
Lamp shape Other
Halogen No
Krypton No
Xenon No
Colour White
Diameter 5.9 mm
Total length 129 mm
Suitable for torches No
Suitable for pointer No
Suitable for round flashing luminaire No
Nominal current 2.5 mA

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02372EN-00.pdf pdf (0.12 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-FR_705035 (0.93 Mo)