![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/764651-LEGRAND-1000.jpg)
NILOE - GNIAZDO TV KOŃCOWE TYPU GWIAZDA 1 DB KREMOWE
NILO2
Legrand
NILOE - GNIAZDO TV KOŃCOWE TYPU GWIAZDA 1 DB KREMOWE
REF. 764651
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970684806
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
41,72 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Colour | Beige |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 28.3 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ