Skip to main content
Logo print

NILOE - GNIAZDO TV F-F KOŃCOWE TYPU GWIAZDA 1 DB KREMOWE

NILO2 Legrand

NILOE - GNIAZDO TV F-F KOŃCOWE TYPU GWIAZDA 1 DB KREMOWE

REF. 764649 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970685223
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
35,92 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model End socket
Type of socket outlet TV
DAB+ No
Mounting method Flush-mounted
Cover Central cover plate
Tap loss at 860 MHz 1 dB
Tap loss at 2150 MHz 1.5 dB
Number of outlets 1
Suitable for cable modem No
Suitable for remote power supply No
Colour Beige
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 75.8 mm
Device height 75.8 mm
Device depth 28.3 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C