NILOE - GNIAZDO ŚWIATŁOWODOWE 2 X SC/APC BIAŁE
LCSFO
Legrand
NILOE - GNIAZDO ŚWIATŁOWODOWE 2 X SC/APC BIAŁE
REF. 664779
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245066647791
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
91,36 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
With bus/coupling | Yes |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | SC |
Colour | White |
Centre plate | Yes |
With cover frame | No |
With label space | Yes |
Cable strain relief | No |
---|---|
Wire stock | No |
Outlet direction | Downwards |
Dust protection cap | Shutter |
Device width | 76 mm |
Device depth | 76 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP31 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | Yes |