NILOE - GNIAZDO 2XRJ45 KAT. 6 STP KREMOWE
LCSRJ
Legrand
NILOE - GNIAZDO 2XRJ45 KAT. 6 STP KREMOWE
REF. 664876
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245066648767
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
119,13 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screwing |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | 2x RJ45 8(8) |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 2 |
Category | 6 |
Colour | Beige |
RAL-number | 0 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Shielded buses | Yes |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | Other |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Colour coding | Yes |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 41.2 mm |
Built-in depth | 29.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
4 dokumenty
Certyfikat
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_C6_STP_32757_ac1181031
(0.08 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032
(0.08 Mo)
WYBIERZ