Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/665295-LEGRAND-1000.jpg)
NILOE - ADAPTER MOSAIC 45X45 MM KREMOWY
NILO2
Legrand
NILOE - ADAPTER MOSAIC 45X45 MM KREMOWY
REF. 665295
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245066652955
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 76 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Height | 76 mm |
Material | Plastic |
Width opening | 45 mm |
Colour | Other |
Height opening | 45 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP31 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
RAL-number | 1113 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Certyfikat
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
WYBIERZ