NI2: PODŚW LED 230V 0,125 MA
NILO2
Legrand
NI2: PODŚW LED 230V 0,125 MA
REF. 764526
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971119475
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
8,89 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Lamp power | 0.3-0.3 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Depth | 5 mm |
Socket | Cable |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
Colour | White |
---|---|
Colour temperature | 6500 K |
Diameter | 5.9 mm |
Total length | 129 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Suitable for round flashing luminaire | No |
Nominal current | 1.25 mA |
Dokumentacja
WYBIERZ