![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775893-LEGRAND-1000.jpg)
NEONÓWKA+KASETA 1MA 230V~
SISTE
Legrand
NEONÓWKA+KASETA 1MA 230V~
REF. 775893
PKWiU 27.40.13.0
EAN.
3245067758939
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
41,61 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Lamp power | 0.23-0.23 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Socket | Other |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
---|---|
Xenon | No |
Colour | Green |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 1 mA |