![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY LN 25 X 16
LNPS
Legrand
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY LN 25 X 16
REF. 330938
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245063309388
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
4,42 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Moulded hood |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
With protective foil | No |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Width | 25 mm |
Height | 16 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |