![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 160 X 50
KIOPS
Legrand
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 160 X 50
REF. 330232
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245063302327
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
47,27 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 160 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Shape | Symmetric |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Model | Moulded hood |
Zakres kątów | 80-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |